封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 9 |
工作温度范围 (°C) -30 to 90 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM3242 的特性
- 由单节锂离子电池提供 2.7V 至 5.5V 的输入工作电压
- 6MHz(典型值)脉宽调制 (PWM) 开关频率
- 0.4V 至 3.6V 可调输出电压
- 750mA 最大负载性能
(旁路模式下可达 1A) - 高效率(3.9 VIN,
3.3 VOUT,500mA 时的典型效率为 95%) - 自动 ECO/PWM/BP 模式切换
- 电流过载保护
- 热过载保护
- 软启动功能
- 0805 (2012) 外壳尺寸内的小型芯片电感器
应用
- 电池供电类 3G/4G RF PA
- 电池供电类射频 (RF) 器件
- 手持无线电
- RF 个人计算机 (PC) 卡
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3242 的说明
LM3242 是一款 DC-DC 转换器,针对由单节锂离子电池供电的 RF 功率放大器 (PA) 进行了优化。此外,该器件也可用于其他应用。 该器件可将 2.7V 至 5.5V 范围内的输入电压降至介于 0.4V 至 3.6V 之间的可调节输出电压。输出电压可通过控制 RF PA 功率级和效率的 VCON 模拟输入进行设置。
LM3242 具有 5 种工作模式。 在 PWM 模式下,该器件以
6MHz(典型值)固定频率运行,因此可在驱动中等到重负载时最大限度地抑制 RF 干扰。 轻负载时,器件自动进入 ECO 模式并以减少的开关频率运行。 在 ECO 模式下,静态电流被减少并延长了电池使用寿命。 该器件在关断模式下处于关闭状态,电池流耗降至 0.1µA(典型值)。 在低电量旁路模式下,压降降至 50mV(典型值)以下。 此部件还特有一个睡眠模式。
LM3242 采用 9 焊锡凸点无引线芯片级球栅阵列 (DSBGA) 封装。 高开关频率 (6MHz) 允许仅使用三个微型表面贴装组件,包括一个电感和两个陶瓷电容。