10-pin (DGS) package image

LM3481MM/NOPB 正在供货

2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3481MMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
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
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LM3481 的特性

  • 10 引脚 VSSOP 封装
  • 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
  • 电流限值和热关断
  • 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
  • 内部软启动
  • 电流模式运行
  • 具备迟滞的可调节欠压锁定
  • 轻负载状态下的脉冲跳跃
  • 主要规格
    • 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
    • 100kHz 至 1MHz 的可调且可同步时钟频率范围
    • ±1.5%(过热)内部基准
    • 10µA 关断电流(过热保护)
  • 使用 LM3481 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

LM3481 的说明

LM3481 是一款适用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器以及需要将低侧 FET 作为初级开关的拓扑。 LM3481 器件可以在很高的开关频率下工作,用于减小整体解决方案尺寸。通过使用单个外部电阻器,或将 LM3481 器件与外部时钟同步,可将该器件的开关频率调整为 100kHz 到 1MHz 之间的任意值。除了逐周期电流限制外,电流模式控制还可提供卓越的带宽和瞬态响应。可以使用单个外部电阻器对电流限值进行编程。

LM3481 器件具有内置保护功能,例如热关断、短路保护和过压保护。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA,并支持电源时序控制。内部软启动会限制启动时的浪涌电流。集成电流斜率补偿可简化设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加该电流斜率补偿。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM3481MMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R