封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R |
LM3481 的特性
- 10 引脚 VSSOP 封装
- 具备 1A 峰值电流能力的内部推挽驱动器
- 电流限值和热关断
- 通过电容器和电阻器优化的频率补偿
- 内部软启动
- 电流模式运行
- 具备迟滞的可调节欠压锁定
- 轻负载状态下的脉冲跳跃
- 主要规格
- 2.97V 至 48V 的宽电源电压范围
- 100kHz 至 1MHz 的可调且可同步时钟频率范围
- ±1.5%(过热)内部基准
- 10µA 关断电流(过热保护)
- 使用 LM3481 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
LM3481 的说明
LM3481 是一款适用于开关稳压器的多功能低侧 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和反激式转换器以及需要将低侧 FET 作为初级开关的拓扑。 LM3481 器件可以在很高的开关频率下工作,用于减小整体解决方案尺寸。通过使用单个外部电阻器,或将 LM3481 器件与外部时钟同步,可将该器件的开关频率调整为 100kHz 到 1MHz 之间的任意值。除了逐周期电流限制外,电流模式控制还可提供卓越的带宽和瞬态响应。可以使用单个外部电阻器对电流限值进行编程。
LM3481 器件具有内置保护功能,例如热关断、短路保护和过压保护。节能关断模式可以将总电源电流降低至 5µA,并支持电源时序控制。内部软启动会限制启动时的浪涌电流。集成电流斜率补偿可简化设计,如果特定应用需要,可以使用单个电阻器来增加该电流斜率补偿。