封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 9 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM3642 的特性
- 适用于单 LED 的 1.5A 高侧电流源
- 手电筒模式(电流为 100mA)和闪存模式(电流为 1A 至 1.5A)下的效率超过 85%
- 93mA 至 1.5A 精确可编程闪光灯 LED 电流
- 精确的可编程手电筒 LED 电流:
- 48.4mA 至 375mA
- 24mA 至 187mA(LT 选项)
- 小型解决方案尺寸:< 20mm2
- 用于电池保护的软启动运行
- 硬件选通脉冲使能
- 针对射频 (RF) 功率放大器脉冲事件的同步输入
- VIN 闪光灯监视器优化
- 400kHz I2C 兼容接口
- 0.5mm 间距,9 凸点芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
应用
可拍照手机 LED 闪光灯
All trademarks are the property of their respective owners.
LM3642 的说明
LM3642 是一款适用于高电流白色 LED 的 4MHz 固定频率同步升压转换器及 1.5A 恒流驱动器。高侧电流源支持 LED 阴极接地操作,提供的闪光灯电流最高可达 1.5A。自适应调节方法可确保电流源持续处于可调节状态,并且实现了效率最大化。
LM3642 由一个兼容 I2C 的接口控制。相关特性 包括硬件闪光使能 (STROBE),允许通过逻辑输入触发闪光灯脉冲,其 TX 输入可强制闪光灯脉冲进入低电流手电筒模式,支持与 RF 功率放大器事件或其他高电流条件实现同步。
该器件的开关频率为 4MHz,具备过压保护和可调节限流设置,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件采用 9 凸点小型 DSBGA 封装,工作温度范围为 –40°C 至 85°C。