12-pin (YFF) package image

LM3644TTYFFR 正在供货

双 1.5A 电流源摄像头 LED 闪光灯驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
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
封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM3644 的特性

  • 两个可独立编程的 1.5A LED 电流源
  • 准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A
  • 手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT)
  • 闪光灯超时值最长可达 1.6 秒 (LM3644TT)
  • 优化了低电池电量条件下的闪存 LED 电流(输入电压闪存监控器 (IVFM))
  • 手电筒模式(100mA 时)和闪存模式(1A 至 1.5A 时)的效率超过 85%
  • 支持阴极接地 LED 操作,改进了热管理
  • 小型解决方案尺寸:< 16mm2
  • 硬件选通使能 (STROBE)
  • 射频功率放大器脉冲事件的同步输入 (TX)
  • 硬件火炬使能 (TORCH/TEMP)
  • 远程 NTC 监控 (TORCH/TEMP)
  • 400kHz I2C 兼容接口
    • LM3644(I2C 地址 = 0x63)

应用

    可拍照手机白色 LED 闪光灯

LM3644 的说明

LM3644 是一款双 LED 闪存驱动器,能够以较小的解决方案尺寸提供高度可调节性。LM3644 采用 2MHz 或 4MHz 固定频率同步升压转换器为 1.5A 恒流 LED 源供电。 两个 128 级电流源可灵活调整 LED1 与 LED2 之间的电流比,。自适应调节方法可确保电流源保持可调节状态,并且最大限度地提升效率。

LM3643 LM3644 的功能由兼容 I2C 的接口控制。这些 功能 包括:硬件闪光灯和硬件手电筒引脚(STROBE 和 TORCH/TEMP)、TX 中断和负温度系数 (NTC) 热敏电阻监视器。器件在每个输出引脚均提供了可独立编程的电流,以便在闪存模式或录像(手电筒)模式条件下驱动 LED。

该器件的开关频率选项为 2MHz 或 4MHz,具备过压保护 (OVP) 和可调节限流功能,因此可采用微型超薄电感和 10μF 陶瓷电容。该器件的工作环境温度范围为 -40°C 至 +85°C。