LM36923HEVM 的特性
- 可通过各个灯串配置轻松评估灯串不匹配情况
- 各 LED 灯串中 10Ω 电阻上的灯串电流测量值
- 可通过 LED 灯串断开跳线快速验证 OVP 电压或 LED 灯串的总电流测量值
- 可通过 USB2ANY 接口提供的外部 PWM 输入快速验证所有运行模式
LM36923HEVM 的说明
LM36923H 评估模块 (LM36923HEVM) 旨在全面评估 LM36923H 高效的三串白色 LED 背光驱动器。LM36923HEVM 由 LM36923H 以及三串白色 LED(每串含 13 个 LED)组成。配置跳线提供各种 LED 灯串配置。可通过在各 LED 灯串中测量 10Ω 电阻的压降来验证 LED 灯串电流。该评估套件还附带 USB2ANY 接口和 GUI,可立即用于评估。 |