封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YFQ) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM3697 的特性
- 可驱动三个并联高压 LED 灯串,用于显示屏和键盘照明
- 高压灯串的输入电压高达 40V,效率高达 90%
- 灌电流高达 30mA
- 11 位可配置调光分辨率
- 用于内容可调亮度控制 (CABC) 的 PWM 输入
- 完全可配置的 LED 分组和控制
- 集成 1A/40V MOSFET
- 自适应升压输出至 LED 电压
- 可选 500kHz 和 1MHz 开关频率
- 四种可配置过压保护阈值(16V、24V、32V 和 40V)
- 过流保护
- 热关断保护
- 总解决方案尺寸为 29mm2
LM3697 的说明
LM3697 11 位 LED 驱动器以高达 90% 的传送效率为 1,2 或 3 串联 LED 灯串提供高性能背光调光功能。具有集成 1A,40V MOSFET 的升压转换器自动调节至 LED 正向电压,以最大限度地减少净空电压并有效提升 LED 效率。
LM3697 是一款针对智能手机内背光或键区 LED 的高效三灯串电源。高压电感升压转换器为三个串联 LED 灯串提供电源,用于实现显示屏背光和键盘功能(HVLED1、HVLED2 和 HVLED3)。
附加功能包括用于内容可调背光控制的脉宽调制 (PWM) 控制输入,该功能可控制所有高电压电流阱。
LM3697 可通过兼容 I2C 的接口实现完全可配置。该器件的工作输入电压范围为
2.7V 至 5.5V,温度范围为 −40°C 至 +85°C。