3-pin (DBZ) package image

LM431BIM3X/NOPB 正在供货

精度为 2%、1% 或 0.5% 的可调精密齐纳并联稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM431BIM3/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBZ) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LM431 的特性

  • Average Temperature Coefficient 50 ppm/°C
  • Temperature Compensated for Operation Over
    the Full Temperature Range
  • Programmable Output Voltage
  • Fast Turnon Response
  • Low-Output Noise
  • Low-Dynamic Output Impedance
  • Available in Space-Saving SOIC-8, SOT-23, and
    TO-92 Packages

LM431 的说明

The LM431 is a 3-terminal adjustable shunt regulator with ensured temperature stability over the entire temperature range of operation. The output voltage may be set at any level greater than 2.5 V (VREF) up to 36 V merely by selecting two external resistors that act as a voltage divided network. Due to the sharp turnon characteristics this device is an excellent replacement for many Zener diode applications.

The LM431 is available in space-saving SOIC-8, SOT-23, and TO-92 packages.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM431BIM3/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R