封装信息
封装 | 引脚 VQFNP (RWG) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM5140-Q1 的特性
- 符合 AEC-Q100 1 级标准
(TA = -40ºC 至 125ºC) - 输入工作电压范围为 3.8V 至 65V(最高绝对电压为 70V)
- 两个具有以下电压特性的交错式降压控制器:
- VOUT1:3.3V、5V 固定电压或 1.5V 至 15V
可调节电压,精度为 ±1% - VOUT2:5V、8V 固定电压或 1.5V 至 15V
可调节电压,精度为 ±1%
- VOUT1:3.3V、5V 固定电压或 1.5V 至 15V
- 2.2MHz 或 440kHz 固定开关频率,精度为 ±7%
- 可选择与外部时钟保持同步
- 用于附加转换器的 SYNC 输出时钟
- 关断模式电流:9µA(典型值)
- 无负载待机电流:35µA(典型值)(单通道运行)
- 电流限值阈值可编程为 50mV 或 75mV,精度为 ±10%
- 用于 VOUT1 和 VOUT2 的独立使能输入
- 针对持续过载条件的断续模式保护
- 独立的电源正常输出
- 具有可调节转换率控制的高侧和低侧栅极驱动器
- 在轻负载条件下可选择二极管仿真或连续导通
- 具有可湿性侧面的超薄型四方扁平无引线 (VQFN)-40 封装
应用
- 汽车电子产品
- 信息娱乐系统
- 仪表板
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5140-Q1 的说明
LM5140-Q1 是一款双路同步降压控制器,用于高电压、宽 VIN 降压转换器 应用. 此控制方法基于电流模式控制。电流模式控制可提供固有线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。
LM5140-Q1 具有 可调节转换率控制功能,能够简化 CISPR 和汽车级电磁干扰 (EMI) 要求的合规性。LM5140-Q1 可在 2.2MHz 或 440kHz 的可选开关频率下运行,两条控制器通道发生 180º 出相。在轻负载或无负载条件下,LM5140-Q1 通过在跳周期模式下运行来提升低功耗效率。LM5140-Q1 具备一个自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,能够提升效率并降低输入电流。其他 功能 包括频率同步、逐周期电流限制、针对持续过载条件的断续模式保护、独立的电源正常输出以及独立的使能输入。