LM5146-Q1-EVM12V 的特性
- 15V 至 85V 输入电压范围
- 12V 输出电压,具有 1% 的设定点精度
- 8A 最大额定负载电流
- 400kHz 开关频率
- EN/UVLO 电阻分压器,有助于实现可编程输入电压 UVLO
- 尺寸小且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
LM5146-Q1-EVM12V 的说明
LM5146-Q1-EVM12V 高密度评估模块 (EVM) 旨在展示 LM5146-Q1(一款具有宽输入电压范围的高性能同步降压直流/直流降压控制器)的性能。该设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 15V 至 85V 宽输入电压范围内工作,可实现 12V 固定输出电压以及优于 1% 的设定点精度和高达 8A 的电流。凭借 LM5146-Q1 的 40ns 最短导通时间,可在极低的占空比下运行。LM5146-Q1 提供一整套保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。此外还提供了精密使能端、开漏 PGOOD 指示器和同步输入/同步输出特性。