封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSS) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM5155 的特性
-
功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 适用于电池应用的宽输入工作范围
- 3.5V 至 45V 工作范围
- 当 BIAS = VCC 时,为 2.97V 至 16V
- BIAS 电压大于等于 3.5V 时最小升压电源电压为 1.5V
- 高达 50V 的输入瞬态保护
- 最小电池消耗
- 低关断电流 (I Q ≤ 2.6µA)
- 低工作电流 (I Q ≤ 480µA)
- 解决方案尺寸小、成本低
- 最大开关频率为 2.2MHz
- 12 引脚 WSON 封装 (3mm × 2mm)
- 集成的误差放大器支持在没有光耦合器的情况下进行初级侧稳压(反激)
- 启动期间下冲最小化(启停应用)
- 低功耗、高效率
- 100mV ±7% 低限流阈值
- 强大的 1.5A 峰值标准 MOSFET 驱动器
- 支持外部 VCC 电源
- 避免 AM 频带干扰和串扰
- 可选的时钟同步
- 100kHz 至 2.2MHz 的动态可编程开关频率
- 集成保护特性
- 在输入电压范围内具有恒定峰值电流限制
- 可选断续模式短路保护(参阅 器件比较表 )
- 可编程线路 UVLO
- OVP 保护
- 热关断
- 精确的 ±1% 精度反馈基准
- 可编程额外斜率补偿
- 可调软启动
- PGOOD 指示器
- 使用 LM5155x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM5155 的说明
LM5155x(LM5155 和 LM51551)是一款采用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
如果 BIAS 引脚连接到 VCC 引脚,则 LM5155x 可由单节电池(最低电压 2.97V)供电。如果 BIAS 引脚电压高于 3.5V,则该器件可使用低至 1.5V 的输入电源电压。