LM5157EVM-FLY 的特性
- 输入电压范围:8V 至 16V
- 主输出:10V、250mA
- 隔离式输出 1:20V、75mA
- 隔离式输出 2:20V、75mA
- 隔离式输出 3:20V、150mA
- 开关频率:250kHz
LM5157EVM-FLY 的说明
LM5157EVM-FLY 评估模块展示了 LM5157 的特性和性能,后者可作为反激式转换器,为三相逆变器栅极驱动器辅助电源的典型应用产生多个输出电压轨。该标准配置旨在通过 8V 至 16V 的输入提供 10V、250mA 的稳压输出以及三个隔离式 20V 电压轨(电流分别为 75mA、75mA 和 150mA)。开关频率为 250kHz。