LM5157EVM-SEPIC 的特性
- 输入电压范围:4V 至 32V
- 输出电压 12V,电流高达 1A
- 开关频率为 2.1MHz
- 单面组装元件的双层 PCB
LM5157EVM-SEPIC 的说明
LM5157EVM-SEPIC 评估模块展示了 LM5157 宽输入非同步 SEPIC 转换器的功能和性能。标准配置旨在通过 4V 至 32V 的输入提供高达 1A 电流的 12V 稳压输出,开关频率为 2.1MHz。
数量 | 价格 |
---|---|
+ |
LM5157EVM-SEPIC 评估模块展示了 LM5157 宽输入非同步 SEPIC 转换器的功能和性能。标准配置旨在通过 4V 至 32V 的输入提供高达 1A 电流的 12V 稳压输出,开关频率为 2.1MHz。