LM5161PWPBKEVM 的特性
输入电压范围:15V 至 80V
目标输出电压: 12V
提供高达 1.0A 的输出负载电流
用于在 CCM 和 DCM 之间做出选择的 FPWM 模式引脚功能
LM5161PWPBKEVM 的说明
LM5161PWPBKEVM 评估板利用恒定导通时间 (COT) 工作原理提供了功能齐全的降压稳压器。此评估板可在 15V 至 80V 的输入电压范围内提供 12V 的输出电压。电路可提供 1.0A 的最大负载电流。应用原理图采用的设置可通过高达 48V 的标称总线工作。额定开关频率大约为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5161 中。