LM5161PWPFBKEVM 的特性
- 36V 至 72V 的输入电压范围
- 12V 的目标隔离式辅助输出电压
- 提供高达 800mA 的辅助输出负载电流
LM5161PWPFBKEVM 的说明
LM5161PWPFBKEVM 评估板利用恒定导通时间 (COT) 工作原理提供了功能齐全的 Fly-Buck 稳压器。此评估板可在 36V 至 72V 的输入电压范围内提供 12V 的隔离式辅助输出电压。电路可提供 800mA 的辅助输出负载电流。此应用原理图设定为最高可在 48V 的额定总线电压下工作。标称开关频率约为 300kHz。高侧和低侧 MOSFET 集成在 LM5161 中。