封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LM5161 的特性
- 4.5V 至 100V 宽输入电压范围
- 集成高侧和低侧开关
- 无需肖特基二极管
- 1A 最大负载电流
- 恒定导通时间控制
- 无外部环路补偿
- 快速瞬态响应
- 轻载条件下可选择 DCM 降压操作
- CCM 选项支持多输出 Fly-Buck™
- 无需外部纹波电路(FPWM = 0 时)
- 近似恒定的开关频率
- 频率最高可调节至 1MHz
- 可编程软启动时间
- 预偏置启动
- 峰值电流限制保护
- 可调输入欠压闭锁 (UVLO) 和滞后
- ±1% 反馈电压基准
- 热关断保护
- 使用 LM5161 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LM5161 的说明
LM5161 是一款集成高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 100V、1A 同步降压转换器。恒定导通时间控制方案无需环路补偿,支持快速瞬态响应下的高降压比。内部反馈放大器在完整工作温度范围保持 ±1% 的输出电压调节率。导通时间与输入电压成反比,产生近似恒定的开关频率。峰谷电流限制电路可防止发生过载。欠压锁定 (EN/UVLO) 电路独立提供可调节输入欠电压阈值和迟滞。LM5161 通过其 FPWM 输入引脚可选择在所有负载水平下以强制连续导通模式 (CCM) 运行,或在轻载或空载条件下以断续导通模式 (DCM) 运行。在强制 CCM 下运行时,LM5161 支持多输出和隔离式 Fly-Buck 应用中,低功耗是一个关键问题。当通过编程实现 DCM 操作时,LM5161 提供严格稳压的降压输出,无需使用任何外部纹波反馈注入电路。