已添加至购物车

LM5170EVM-BIDIR
LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块
LM5170EVM-BIDIR 的特性
- 降压模式:48V 端口电压范围为 6V 至 75V;12V 端口电压调节至 14.5V
- 升压模式:12V 端口电压范围为 3V 至 48V;48V 端口电压调节至 50.5V
- 流入或流出 12V 端口的最大直流电流为 60A
- 内置模拟电压环路控制,同时也可通过接口连接器接受 MCU 数字电压环路控制
- 菊链多相能够实现 3、4、6、8 相交错操作,以支持更高的功率