text.skipToContent text.skipToNavigation

LM5170QPHPRQ1 正在供货

Multiphase bidirectional current controller, AEC-Q100 qualified

美国 ECCN: EAR99 美国/当地出口管制分类编号

New - 有可用定制卷带
库存: 739  
 

质量信息

RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/FIT 估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

更多 LM5170-Q1 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
HTQFP (PHP) | 48 1,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
-40 to 150
封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48
包装数量 | 包装类型 1,000 | LARGE T&R
有可用定制卷带
温度 -40 to 150
查看更多封装信息

LM5170-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 高压 (HV) 端口和低压 (LV) 端口的最高额定电压分别为 100V 和 65V
  • 1% 精密双向电流调节
  • 1% 精密通道电流监测
  • 5A 峰值半桥栅极驱动器
  • 可编程或自适应死区控制
  • 可选择与外部时钟同步的可编程振荡器频率
  • 独立通道使能控制输入
  • 模拟和数字通道电流控制输入
  • 可编程逐周期峰值电流限制
  • HV 和 LV 端口过压保护
  • 二极管仿真可防止负向电流
  • 可编程软启动定时器
  • 启动时执行 MOSFET 故障检测和断路器控制
  • 多相操作实现增相/减相

All trademarks are the property of their respective owners.

LM5170-Q1 的说明

LM5170-Q1 控制器为汽车类 48V 和 12V 双电池系统的双通道双向转换器提供必要的高电压和精密元器件。该器件可按照 DIR 输入信号指定的方向调节高压和低压端口间的平均电流。电流调节水平可通过模拟或数字 PWM 输入以编程方式设定。

双通道差分电流感测传感器和专用通道电流监测计可实现 1% 的典型电流精度。稳定的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动功率不低于 500W/通道的并联金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关。同步整流器的二极管仿真模式可避免出现负向电流,但也支持通过非连续操作模式提升轻载效率。多用途保护 功能 包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口过压保护、MOSFET 故障检测和过热保护。

创新型平均电流模式控制机制维持恒定回路增益,允许使用单一 R-C 网络补偿升压和降压转换。振荡器频率最高可调节至 500kHz,能够与外部时钟同步。连接两个 LM5170-Q1 控制器执行三相或四相操作,或者将多个控制器与相移时钟同步来实现相位更多的操作,进而实现多相并行操作。UVLO 引脚的低电平状态可禁用处于低电流关断模式下的 LM5170-Q1。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 8.532
100-249 7.453
250-999 5.747
1,000+ 5.14

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 250 | SMALL T&R
库存 2,933
数量 | 价格 (USD) 1ku | 5.794 1-99 9.618 100-249 8.401 250-999 6.478 1,000+ 5.794