已添加至购物车

LM5170QPHPTQ1 正在供货
Multiphase bidirectional current controller, AEC-Q100 qualified
质量信息
RoHS | 是 |
---|---|
REACH | 是 |
引脚镀层/焊球材料 | NIPDAU |
MSL 等级/回流焊峰值温度 | Level-3-260C-168 HR |
质量、可靠性和封装数据下载 包含信息:
|
查看或下载 |
封装信息
封装 | 引脚 | 包装数量 | 包装类型 | 温度 |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 |
250 | SMALL T&R
|
-40 to 150 |
封装 | 引脚 | HTQFP (PHP) | 48 |
---|---|
包装数量 | 包装类型 |
250 | SMALL T&R
|
温度 | -40 to 150 |
LM5170-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 运行环境温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 高压 (HV) 端口和低压 (LV) 端口的最高额定电压分别为 100V 和 65V
- 1% 精密双向电流调节
- 1% 精密通道电流监测
- 5A 峰值半桥栅极驱动器
- 可编程或自适应死区控制
- 可选择与外部时钟同步的可编程振荡器频率
- 独立通道使能控制输入
- 模拟和数字通道电流控制输入
- 可编程逐周期峰值电流限制
- HV 和 LV 端口过压保护
- 二极管仿真可防止负向电流
- 可编程软启动定时器
- 启动时执行 MOSFET 故障检测和断路器控制
- 多相操作实现增相/减相
All trademarks are the property of their respective owners.
LM5170-Q1 的说明
LM5170-Q1 控制器为汽车类 48V 和 12V 双电池系统的双通道双向转换器提供必要的高电压和精密元器件。该器件可按照 DIR 输入信号指定的方向调节高压和低压端口间的平均电流。电流调节水平可通过模拟或数字 PWM 输入以编程方式设定。
双通道差分电流感测传感器和专用通道电流监测计可实现 1% 的典型电流精度。稳定的 5A 半桥栅极驱动器能够驱动功率不低于 500W/通道的并联金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 开关。同步整流器的二极管仿真模式可避免出现负向电流,但也支持通过非连续操作模式提升轻载效率。多用途保护 功能 包括逐周期电流限制、HV 和 LV 端口过压保护、MOSFET 故障检测和过热保护。
创新型平均电流模式控制机制维持恒定回路增益,允许使用单一 R-C 网络补偿升压和降压转换。振荡器频率最高可调节至 500kHz,能够与外部时钟同步。连接两个 LM5170-Q1 控制器执行三相或四相操作,或者将多个控制器与相移时钟同步来实现相位更多的操作,进而实现多相并行操作。UVLO 引脚的低电平状态可禁用处于低电流关断模式下的 LM5170-Q1。
价格
数量 | 单价 (USD) |
---|---|
1-99 | 9.618 |
100-249 | 8.401 |
250-999 | 6.478 |
1,000+ | 5.794 |
其他可选包装数量|类型
包装数量 | 包装类型 |
1,000 | LARGE T&R
|
---|---|
库存 | 739 |
数量 | 价格 (USD) |
|
有可用定制卷带