LM5176EVM-HP LM5176 宽 VIN 升压-降压控制器评估模块 angled board image

LM5176EVM-HP

LM5176 宽 VIN 升压-降压控制器评估模块

定价

数量 价格
+

LM5176EVM-HP 的特性

  • 高功率设计
  • 6V-36V 的宽输入电压范围
  • 高效同步降压/升压转换
  • 250kHz 开关频率
  • 采用标准 5mm x 6mm FET 的灵活设计

LM5176EVM-HP 的说明

LM5176EVM-HP 展示了一款采用 LM5176 宽输入电压降压/升压控制器的灵活型高功率降压/升压设计。该评估模块经配置,可在 6V-36V 的输入电压范围内运行,并可提供 12V 调节输出,具有高达 12A 的负载电流。

定价

数量 价格
+