LM56BIM/NOPB 已停产

具有风扇控制功能的 3°C 双路输出电阻可编程温度开关

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM56BIMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 95 | TUBE

LM56 的特性

  • Digital Outputs Support TTL Logic Levels
  • Internal Temperature Sensor
  • 2 Internal Comparators with Hysteresis
  • Internal Voltage Reference
  • Available in 8-pin SOIC and VSSOP Packages

LM56 的说明

The LM56 is a precision low power thermostat. Two stable temperature trip points (VT1 and VT2) are generated by dividing down the LM56 1.250V bandgap voltage reference using 3 external resistors. The LM56 has two digital outputs. OUT1 goes LOW when the temperature exceeds T1 and goes HIGH when the the temperature goes below (T1–THYST). Similarly, OUT2 goes LOW when the temperature exceeds T2 and goes HIGH when the temperature goes below (T2–THYST). THYST is an internally set 5°C typical hysteresis.

The LM56 is available in an 8-lead VSSOP surface mount package and an 8-lead SOIC.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM56BIMX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R