封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM73-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果
- LM73-Q1 温度等级 1:-40°C 至 125°C
- LM73-Q1 超出人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- LM73-Q1 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C6
- 通过一个地址引脚可为每个版本选择三个可选地址中的任一地址,共有 6 个可用地址。
- 兼容 SMBus 和 I2C 的双线制接口
- 支持 400kHz 工作频率
- 关断模式具有单次触发功能,可实现极低的平均功耗
- 11 位至 14 位的可编程数字温度分辨率
- 快速转换速率适用于快速上电和测量快速充电温度
- 开漏 ALERT 输出引脚在温度超过编程的温度限制时激活
- 非常稳定的低噪声数字量输出
- UL 认证器件
- 温度精度:±1.45°C(最大值)
- 温度范围:-40°C 至 125°C
- 转换时间
- 11 位 (0.25°C):14ms(最大值)
- 14 位 (0.03125°C):112ms(最大值)
- 工作电源电流:320µA(典型值)
- 关断电源电流:1.9µA(典型值)
- 分辨率:0.25°C 至 0.03125°C
应用
- 汽车空调
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
- 空气流量传感器
- 信息娱乐处理器管理
- 仪表板系统
- UREA 传感器
- HID 灯
All trademarks are the property of their respective owners.
LM73-Q1 的说明
LM73-Q1 是一款集成有增量式 Δ-Σ ADC 的数字量输出温度传感器。LM73-Q1 通过兼容 SMBus 和 I2C 接口的双线制接口进行通信,主机可随时查询 LM73-Q1 从而读取温度。
LM73-Q1 可在较宽的温度范围(–40°C 至 125°C)下运行,温度范围为 -10°C 至 80°C 时精度可达 ±1.45°C。LM73-Q1 包括四种可选分辨率选项,可用于调整温度转换时间和灵敏度,从而实现最优性能。LM73-Q1 默认采用 11 位模式 (0.25°C/LSB),可在 14ms 的最长时间内测量温度,这非常适用于需要在上电后快速获取温度数据的 应用 。在分辨率最高的 14 位模式 (0.03125°C/LSB) 下,LM73-Q1 经过优化,可感测非常小的温度变化。
可通过单个多级地址线选择三个独特设备地址中的任一个地址。开漏 ALERT 输出在温度超过可编程限制时激活。数据和时钟线均经过滤波,可实现优异的噪声容差和可靠通信。此外,LM73-Q1 具有超时特性,若时钟和数据线保持低电平超过一段时间,这种特性会将这些线路自动复位。这可在不需要主机处理器干预的情况下防止出现总线锁定状态。