封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R |
LM7705 的特性
- 经过稳压的输出电压 - 0.232V
- 输出电压容差为 5%
- 输出纹波电压为 4mVPP
- 电源电压为 3V 至 5.25V
- 转换效率高达 98%
- 静态电流为 78µA
- 关断电流为 20nA
- 开通时间为 500µs
- 运行温度范围为 –40°C 至 125°C
- 8 引脚 VSSOP 封装
LM7705 的说明
LM7705 器件是一款带有一个 −0.23V 低噪声固定式负电压稳压器的开关电容器电压逆变器。此器件专门用于低电压放大器,使放大器输出接近零电压。−0.23V 用于为放大器的负电源引脚供电,同时将整个放大器的电压维持在 5.5V 以下。在单电源电压下工作时,轨至轨输出放大器无法输出零电压,并且由于放大器输出饱和电压被以下增益级放大,因而会导致累积误差。较小的负电源电压会阻止放大器输出在零电压时达到饱和状态,并有助于通过信号处理链维持准确的零电压。而且,当使用放大器驱动 ADC 输入时,该放大器可以输出一个零电压信号,并可以使用完整的 ADC 输入范围。LM7705 器件具有一个关断引脚,可将待机功耗降至最低。