封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM95071 的特性
- 小型 SOT-23 封装可节省空间
- 关断模式可在两次读取温度期间节省电能
- 工作温度范围:−40°C 至 +150°C
- SPI 和 MICROWIRE 总线接口
- 主要规格:
- 电源电压:2.4V 至 5.5V
- 电源电流:
- 工作电流:280µA(典型值)
- 关断电流:6µA(典型值)
- 温度精度:
- 0°C 至 70°C ±1°C(最大值)
- −40°C 至 150°C ±2°C(最大值)
- 温度分辨率:0.03125°C
LM95071 的说明
LM95071 是一款低功耗、高分辨率数字温度传感器,具有 SPI 和 MICROWIRE 兼容接口,采用 5 引脚 SOT-23 封装。主机可随时查询 LM95071 以读取温度。它的工作电流低,非常适合低功耗至关重要的系统。
LM95071 具有 13 位带符号温度分辨率(0.03125°C/LSB),工作温度范围为 −40°C 至 +150°C。
LM95071 的电源电压范围为 2.4V 至 5.5V,转换速率快、电源电流低以及 SPI 接口简单,因此广泛适用于各种 应用。