封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTA) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMK00308 的特性
- 3:1 输入多路复用器
- 两个通用输入运行频率高达 3.1GHz,并且接受低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信令 (LVDS),电流模式逻辑 (CML),短截线串联端接逻辑 (SSTL), 高速收发器逻辑 (HSTL),主机时钟信号电平 (HCSL) 或单端时钟
- 一个晶振输入可接受 10 至 40MHz 的晶振或单端使能时钟
- 每组具有 4 个差分输出的 2 个组
- LVPECL,LVDS,HCSL 或高阻抗 (Hi-Z)(每个组可选)
- LMK03806 时钟源为 156.25MHz 时,LVPECL 附加抖动:
- 20fs RMS (10kHz - 1MHz)
- 51fs RMS (12kHz - 20MHz)
- 高电源抑制比 (PSRR):156.25MHz 时为 -65/-76dBc (LVPECL/LVDS)
- 具有同步使能驶入的 LVCMOS 输出
- 由引脚控制的配置
- VCC内核电源:3.3V ± 5%
- 3 个独立的 VCCO输出电源:3.3V/2.5V ± 5%
- 工业温度范围:-40°C 至 +85°C
- 40 接线超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装 (6mm x 6mm)
All trademarks are the property of their respective owners.
LMK00308 的说明
LMK00308 是一款 3GHz,8 路输出差动扇出缓冲器,此缓冲区用于高频、低抖动时钟/数据分配和电平转换。 可从两个通用输入或一个晶振输入中选择输入时钟。 所选择的的输入时钟被分配到 4 个差分输出和 1 个 LVCMOS 输出的 2 个组。 两个差分输出组可被独立配置为 LVPECL,LVDS 或 HCSL 驱动器,或者被禁用。 LVCMOS 输出具有用于在启用或禁用时实现无短脉冲运行的同步使能输入。 LMK00308 由一个 3.3V 内核电源和 3 个独立的 3.3V/2.5V 输出电源供电运行。
LMK00308 提供高性能、多用途和电源效率,这使得它成为在增加系统中的时序余裕的同时替代固定输出缓冲器器件的理想选择。