LMK00804B-Q1EVM 的特性
- 简便易用的评估板可扇出最多 4 个低相位噪声/抖动的 LVCMOS 时钟
- 接受差动或单端/LVCMOS 输入时钟
- 可通过跳线对器件控制引脚进行配置
- 如果是 VDD 和 VDDO,评估板电源为 3.3V(单电源);如果是 VDDO,则为 2.5V/1.8V/1.5V(双电源)
LMK00804B-Q1EVM 的说明
LMK00804B-Q1 是一种低偏差高性能的时钟扇出缓冲器,可提供最多四种 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 电平)。时钟来自可接受差动或单端输入信号的两个可选输入之中的一个。LMK00804B-Q1 评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK00804B 器件的功能和电气性能。为获得最佳性能,此评估板配备了 50 欧姆的 SMA 连接器和 50 欧姆的控制阻抗迹线。