封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 92 | TUBE |
LMK00804B 的特性
- 4 个具有 7Ω 输出阻抗的 LVCMOS/LVTTL 输出
- 附加抖动:125MHz 时为 0.04ps RMS(典型值)
- 噪底:125MHz 时为 –166dBc/Hz(典型值)
- 输出频率:350MHz(最大值)
- 输出偏移:35ps(最大值)
- 部件间偏移:700ps(最大值)
- 两个可选输入
- CLK、nCLK 对接受 LVPECL、LVDS、HCSL、SSTL、LVHSTL 或 LVCMOS/LVTTL
- LVCMOS_CLK 接受 LVCMOS/LVTTL
- 同步时钟启用
- 内核/输出电源:
- 3.3V/3.3V
- 3.3V/2.5V
- 3.3V/1.8V
- 3.3V/1.5V
- 封装:16 引线薄型小尺寸封装 (TSSOP)
- 工业温度范围:-40ºC 至 +85ºC
应用
- 无线和有线基础设施
- 网络和数据通信
- 服务器和计算
- 医疗成像
- 便携式测试和测量
- 高端 A/V
All trademarks are the property of their respective owners.
LMK00804B 的说明
LMK00804B 是一款低偏移、高性能时钟扇出缓冲器,可通过两个可选输入(可接受差分输入或单端输入)之一分配至多 4 个 LVCMOS/LVTTL 输出(3.3V、2.5V、1.8V 或 1.5V 四种电平)。 时钟使能输入在内部同步,以便在时钟使能端子被置为有效或置为无效时消除输出上的欠幅脉冲或毛刺脉冲。 禁用时钟后,输出将保持逻辑低电平状态。 单独的输出使能端子可控制输出处于激活状态或高阻态。 LMK00804B 具有低附加抖动和相位噪底,且兼具可靠的输出和部件间偏移特性,因此非常适合对高性能和可重复性有严格要求的应用。
有关 CDCLVC1310 和 LMK00725 部件的介绍,另请参见。