封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RHS) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMK03328 的特性
- 超低噪声、高性能
- 抖动:FOUT > 100MHz 时的典型值为 100fs(均方根 (RMS))
- 峰值信噪比 (PSNR):-80dBc,出色的电源噪声抗扰度
- 灵活的器件选项
- 多达 8 路 AC-LVPECL、AC-LVDS、AC-CML、HCSL 或 LVCMOS 输出或任意组合
- 引脚模式、I2C 模式和 EEPROM 模式
- 71 引脚可选择预编程默认启动选项
- 支持自动或手动选择的双路输入
- 晶振输入:10MHz 至 52MHz
- 外部输入:1MHz 至 300MHz
- 频率裕度选项
- 采用低成本可牵引晶振基准精调频率裕度(±50 ppm 典型)
- 无毛刺脉冲的粗调频率裕度 (%),采用输出分频器
- 其他 特性
- 电源:3.3V 内核、1.8V、2.5V、3.3V 输出电源
- 工业温度范围(-40ºC 至 +85ºC)
- 封装:7mm × 7mm 48 引脚 WQFN
LMK03328 的说明
LMK03328 器件是一款低噪声时钟发生器,具有两个带集成式 VCO、灵活时钟分配和扇出的分数 N 频率合成器,在片上 EEPROM 中存储有引脚可选配置状态。该器件可为各种千兆位级串行接口和数字器件提供多个时钟,并通过替代多个振荡器和时钟分配器件来降低物料清单 (BOM) 成本、减小电路板面积、以及提高可靠性。超低抖动可降低高速串行链路中的比特误码率 (BER)。
对于每个锁相环 (PLL),可以选择差分/单端时钟或晶振输入作为 PLL 基准时钟。所选的 PLL 基准时钟可用于将 VCO 频率锁定在基准输入频率的整数或小数倍。各 PLL 的 VCO 频率可在 4.8GHz 到 5.4GHz 范围内调整。两个 PLL/VCO 的性能和功能相当。凭借 PLL,用户可以根据应用需求灵活地选择预定义或用户定义的环路带宽。每个 PLL 有一个后分频器,分频选项包括 2 分频、3 分频、4 分频、5 分频、6 分频、7 分频或 8 分频。
所有输出通道均可选择经过 PLL 1 或 PLL 2 分频的 VCO 时钟作为输出驱动器的时钟源,用以设置最终输出频率。部分输出通道还可以单独选择 PLL 1 或 PLL 2 的基准输入作为将旁路至相应输出缓冲器的备用时钟源。8 位输出分频器支持 1 至 256(偶数或奇数)的分频范围,输出频率高达 1GHz,并且具有输出相位同步功能。
所有输出对均为以地为基准的 CML 驱动器,具有可编程摆幅,并且可通过交流耦合方式连接到低压差分信号 (LVDS)、低压正发射极耦合逻辑 (LVPECL) 或电流模式逻辑 (CML) 接收器。另外,所有输出对还可以单独配置为 HCSL 输出或 2x 1.8V LVCMOS 输出。与以电压为基准的驱动器设计(例如,传统的 LVDS 和 LVPECL 驱动器)相比,该输出具有更低的功耗(1.8V 时)、更出色的性能和电源抗扰度、以及更少的电磁干扰 (EMI)。可通过 STATUS 引脚获取两个额外的 3.3V LVCMOS 输出。这是一项可选特性,可在需要 3.3V LVCMOS 输出及不需要器件状态信号时使用。
该器件 具有 从片上的可编程 EEPROM 或预定义 ROM 存储器进行自启动的功能,可通过引脚控制提供多种可选自定义器件模式,且无需串行编程。器件寄存器和片上 EEPROM 设置均完全可通过 I2C 兼容串行接口编程。器件从地址可在 EEPROM 中编程,LSB 可使用 3 状态引脚设置。
该器件提供有两种频率裕度选项,支持无毛刺脉冲运行,可为标准合规性和系统时序裕度测试等系统设计验证测试 (DVT) 提供支持。通过在内部晶振 (XO) 上使用低成本可牵引晶振并选择该输入作为 PLL 合成器的基准,可支持精调频率裕度(用 ppm 表示)。频率裕度范围取决于晶振的修整灵敏度和片上变容二极管范围。XO 频率裕度可通过引脚或 I2C 接口控制,灵活且易于使用。可通过在 I2C 接口更改输出分配值,使粗糙频率裕度(使用 % 表示)可用于任何输出通道,此功能可同步关闭和重新启动输出时钟,以防止分频器更改时出现干扰或短脉冲。
内部电源调节功能提供出色的电源噪声抑制 (PSNR),降低了供电网络的成本和复杂性。模拟和数字内核块由 3.3V±5% 电源供电运行,输出块由 1.8V、2.5V、3.3V±5% 电源供电运行。