LMK05318EVM 的特性
- 一个具有可编程带宽的数字 PLL (DPLL) 和两个分数模拟 PLL (APLL),可实现灵活的时钟生成
- DPLL 的两个基准输入,可支持无中断切换和保持
- 八个输出时钟,RMS 相位抖动为 50fs(12kHz 至 20MHz)
- 通过片上 EEPROM 来存储自定义的启动时钟配置
- 灵活的振荡器源:板载 XO 或外部 SMA 输入选项
- 通过 USB 接口可访问 I2C/SPI 控制寄存器并控制通用输入引脚
LMK05318EVM 的说明
LMK05318EVM 是一款用于评估 LMK05318 网络同步器时钟器件的评估模块。
该 EVM 可在快速评估、合规性测试和系统原型设计中用作灵活的同步时钟源。SMA 端口可用于访问 LMK05318B 时钟输入和输出,以便连接到 50Ω 测试设备。该评估模块包含板载 XO 选件,但可以使用各种 XO/TCXO/OCXO 封装方式对这些选件进行重新设计,或对其进行旁路以便使用外部 SMA 输入。
LMK05318EVM 提供一个基于 USB 的接口来访问 LMK05318 的 I2C/SPI 总线和控制引脚。
可使用 TICS PRO 软件 GUI 对 LMK05318 的寄存器和 EEPROM 进行编程,以存储自定义的启动时钟设置。
该 EVM 可在快速评估、合规性测试和系统原型设计中用作灵活的同步时钟源。SMA 端口可用于访问 LMK05318B 时钟输入和输出,以便连接到 50Ω 测试设备。该评估模块包含板载 XO 选件,但可以使用各种 XO/TCXO/OCXO 封装方式对这些选件进行重新设计,或对其进行旁路以便使用外部 SMA 输入。
LMK05318EVM 提供一个基于 USB 的接口来访问 LMK05318 的 I2C/SPI 总线和控制引脚。
可使用 TICS PRO 软件 GUI 对 LMK05318 的寄存器和 EEPROM 进行编程,以存储自定义的启动时钟设置。