封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
LMK1C1104 的特性
- 高性能 1:2、1:3 或 1:4 LVCMOS 时钟缓冲器
- 输出偏斜极低,< 50ps
- 附加抖动极低,最大值 < 50fs
- VDD = 3.3V 时,典型值为 7.5fs
- VDD = 2.5V 时,典型值为 10fs
- VDD = 1.8V 时,典型值为 19.2fs
- 传播延迟极低,< 3ns
- 同步输出使能
- 电源电压:3.3V、2.5V 或 1.8V
- 在所有的电源电压下3.3V的容差输入
- 失效防护输入
- fmax = 250MHz (3.3V) fmax = 200MHz(2.5V 和 1.8V)
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
- 采用 8 引脚 TSSOP 封装
- 采用 8 引脚 WSON 封装
LMK1C1104 的说明
LMK1C110x 是德州仪器 (TI) 的一款模块化、高性能、低偏斜、通用时钟缓冲器系列器件。整个系列采用模块化方法设计。提供三个不同的扇出选项:1:2、1:3、1:4。
该系列所有器件均互相引脚兼容,并向后兼容 CDCLVC110x 系列,便于操作。
该系列所有器件均具有相同的高性能特性,如低附加抖动、低偏斜和宽工作温度范围。
LMK1C110x 具有同步输出使能控制端 (1G),可在 1G 处于低电平时将输出切换为低电平状态。这些器件具有失效防护输入,可防止在没有输入信号的情况下输出发生振荡并允许在提供 VDD 之前输入信号。
LMK1C110x 系列可在 1.8V、2.5V 和 3.3V 电压下工作,其特点是可在 –40°C 至 125°C的范围内运行。