LMK1C1108EVM 的特性
- 简便易用的评估板可扇出最多 8 个具有低相位噪声/抖动的 LVCMOS 时钟
- 可通过跳线对输出使能引脚进行配置
- 电路板由 3.3V/2.5V/1.8V 单电源供电
- 电路板支持多达八个时钟输出,适用于采用业界通用尺寸的引脚兼容 TSSOP 器件
LMK1C1108EVM 的说明
LMK1C1108 是一款具有一个 LVCMOS 输入、八个 LVCMOS 输出和一个全局输出使能引脚的高性能、低附加抖动 LVCMOS 时钟缓冲器。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1C1108 的电气性能。该 EVM 还可用于评估 LMK1C110x 系列中的其他器件。为了实现出色性能,LMK1C1108EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。