LMK61E2EVM 的特性
- 超低抖动差分时钟生成
- 通过 USB 或从外部供电(SMA 连接器)
- 板载的 USB 转 I2C 接口
- 粗细频率容限
- 通过 GUI 平台全面访问 LMK03328 寄存器和 EEPROM
LMK61E2EVM 的说明
LMK61E2EVM 评估模块提供了一个完整平台来评估具有集成式 EEPROM 和频率容限功能的德州仪器 (TI) LMK61E2 超低抖动可编程差动振荡器的 90fs RMS 抖动性能和可配置性。
LMK61E2EVM 可以用作抖动关键型应用的高性能时钟源,且可以轻松定制为用户期望的任何频率和输出格式。借助板载的 USB 转 I2C 接口,可通过软件图形用户界面 (GUI) 进行器件配置,且无需提供外部输入或电源即可运行器件。边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61E2 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。