封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LMR10510 的特性
- 输入电压范围:3V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 4.5V
- 输出电流高达 1A
- 1.6MHz (LMR10510X) 和 3MHz (LMR10510Y) 开关频率
- 低关断 IQ:30nA 典型值
- 内部软启动
- 内部补偿
- 电流模式 PWM 操作
- 热关断
- SOT-23 (2.92 × 2.84 × 1mm) 和 WSON
(3 × 3 × 0.8mm) 封装 - 微型整体解决方案降低了系统成本
- 使用 LMR10510 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMR10510 的说明
LMR10510 稳压器是一款采用 5 引脚 SOT-23 和 6 引脚 WSON 封装的单片、高频 PWM 降压直流/直流转换器。它提供所有有效功能,从而在尽可能最小的 PCB 区域内提供具有快速瞬态响应和精确调节功能的本地直流/直流转换。LMR10510 具有内部补偿功能,因此易于使用且只需要少量外部组件。该器件能够通过采用内部 130mΩ PMOS 开关来驱动 1A 负载,从而实现最佳的功率密度。世界一流的控制电路可实现低至 30ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入电压工作范围内支持低至 0.6V 的最小输出电压的出色高频转换。
LMR10510 是一款可提供 1A 负载电流的恒定频率 PWM 降压稳压器 IC。稳压器的预设开关频率为 1.6MHz 或 3MHz。这种高频率使 LMR10510 能够与小型表面贴装电容器和电感器一起运行,从而最大限度减小直流/直流转换器所需的布板空间。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,该功能具有 30nA 的超低待机电流。LMR10510 利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。