LMR16020PEVM 的特性
- 输入电压范围为 7V 至 60V
- 高达 2A 的输出电流
- 开关频率为 600KHz
- 电源正常标志输出
- 内部补偿
LMR16020PEVM 的说明
LMR16020PEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR16020PDDAR 降压转换器。LMR16020PEVM 在 7V 至 60V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/2A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行,并与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。