12-pin (RNX) package image

LMR33620AQRNXTQ1 正在供货

3.8V 至 36V、2A 同步降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR33620AQRNXRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RNX) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMR33620-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 提供功能安全
  • 专用于条件严苛的汽车应用
    • 输入电压范围:3.8V 至 36V
    • 输出电压范围:1V 至 24V
    • 输出电流:2A
    • 75mΩ/50mΩ RDS-ON 功率 MOSFET
    • 峰值电流模式控制
    • 最短导通时间很短,只有 68ns
    • 频率:400kHz、1.4MHz、2.1MHz
    • 集成补偿网络
  • 低 EMI 和开关噪声
    • {13}Hotrod{14} 封装
    • 并行输入电流路径
  • 可在所有负载下进行高效电源转换
    • 峰值效率 > 95%
    • 5µA 的低关断静态电流
    • 25µA 的低工作静态电流
  • 使用 LMR33620-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR33620-Q1 的说明

LMR33620-Q1 稳压器符合汽车标准,是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供出色的效率,适用于条件严苛的应用。LMR33620-Q1 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 2A 的负载电流。LMR33620-Q1 以超小的解决方案尺寸提供出色的轻负载效率和输出精度。电源正常状态标志和精密使能端等特性有助于实现灵活而又易用的解决方案,适用于广泛的应用。LMR33620-Q1 在轻负载条件下自动折返频率以提高效率。此器件通过集成技术省去了大部分外部组件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。LMR33620-Q1 可采用具有可湿性侧面的 12 引脚 3mm × 2mm 新型 VQFN 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR33620AQRNXRQ1 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带