2-pin (LPG) package image

LMT01LPG 正在供货

精度为 0.5°C 且具有脉冲序列接口的双引脚温度传感器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMT01LPGM 正在供货
包装数量 | 包装 3,000 | AMMO
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-NC-NC-NC
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-92 (LPG) | 2
工作温度范围 (°C) -50 to 150
包装数量 | 包装 1,000 | BULK

LMT01 的特性

  • 在 –50°C 至 150°C 宽温度范围内保持高精度
    • –20°C 至 90°C:±0.5°C(最大值)
    • 90°C 至 150°C:±0.625°C(最大值)
    • –50°C 至 –20°C:±0.7°C(最大值)
  • 通过双引脚封装简化精密数字温度测量
  • 脉冲计数电流环路可由处理器轻松读取。输出脉冲数采用与温度成正比的,分辨率为 0.0625°C
  • 通信频率:88kHz
  • 转换电流:34µA
  • 每次转换的连续加数据传输时间:100ms
  • 由具有集成 EMI 抗扰度的 2V 至 5.5V (VP-VN) 悬空电源供电运行
  • 多种双引脚封装产品:TO-92/LPG (3.1mm × 4mm × 1.5mm) – 尺寸为传统 TO-92 和具有可湿性侧面的 WSON 的一半

LMT01 的说明

LMT01器件是一款高精度双引脚温度传感器,具备一个易于使用的脉冲计数电流环路接口,因此适用于汽车、工业和消费品市场中的 板载和非板载 应用。LMT01 具有数字脉冲计数输出,可在宽温度范围内实现高精度,因此适合与所有 MCU 配对使用,不仅能够降低软件开销,而且不会影响集成 ADC 的质量或可用性。TI 的 LMT01 器件在 –20°C 至 90°C 的温度范围内支持 ±0.5°C 的最大精度,同时具有极高的分辨率 (0.0625°C),无需借助系统校准或软硬件补偿。

LMT01 的脉冲计数接口设计用于直接连接 GPIO 或比较器输入,从而简化硬件实施。同样,LMT01 具备集成的 EMI 抑制功能和简单的双引脚架构,因而适用于噪声环境中的板载和非板载温度传感。LMT01 器件可轻松转换成双线温度探针,电线长度可达两米。请参阅符合汽车要求的 LMT01-Q1 版本。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMT01LPGM 正在供货
包装数量 | 包装 3,000 | AMMO