text.skipToContent text.skipToNavigation

LMT84LPGM 正在供货

采用 SC70 和 TO-92 封装的 1.5V、10uA 模拟输出温度传感器

库存: 5,990
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰 N/A for Pkg Type
材料成分 查看
MTBF/FIT 率 查看
资质摘要 查看
正在进行的可靠性监控 查看
器件标记 查看

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
TO-92 (LPG) | 3 3,000 | AMMO
-50 to 150
封装 | 引脚 TO-92 (LPG) | 3
包装数量 | 包装类型 3,000 | AMMO
温度 -50 to 150
查看更多封装信息

LMT84 的特性

  • LMT84LPG(TO-92S 封装)具有快速热时间常量,典型值为 10s(气流速度为 1.2m/s)
  • 非常精确:典型值 ±0.4°C
  • 1.5V 低压运行
  • -5.5mV/°C 的平均传感器增益
  • 5.4µA 低静态电流
  • 宽温度范围:–50°C 至 150°C
  • 输出受到短路保护
  • 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
  • 封装尺寸兼容符合行业标准的 LM20/19 和 LM35 温度传感器
  • 具有成本优势的热敏电阻替代产品

All trademarks are the property of their respective owners.

LMT84 的说明

LMT84 是一款精密 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。1.5V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低无人机和传感器节点等电池供电 应用 的功耗。LMT84 LPG 穿孔 TO-92S 封装快速热时间常量支持非板载时间温度敏感型 应用, 例如烟雾和热量探测器。 得益于宽工作范围内的精度和其他 特性, 使得 LMT84 成为热敏电阻的优质替代产品。

对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件 了解 LMT8x 系列中的替代器件。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 0.521
100-249 0.401
250-999 0.295
1,000+ 0.211