封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
工作温度范围 (°C) -50 to 150 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMT87-Q1 的特性
- LMT87-Q1-Q1 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 0:–40°C 至 +150°C
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 提供功能安全
- 非常精确:典型值 ±0.4°C
- 2.7V 低压运行
- –13.6mV/°C 的平均传感器增益
- 5.4µA 低静态电流
- 宽温度范围:-50°C 至 150°C
- 输出受到短路保护
- 具有 ±50µA 驱动能力的推挽输出
- 封装尺寸兼容符合行业标准的 LM20/19 和 LM35 温度传感器
- 具有成本优势的热敏电阻替代产品
LMT87-Q1 的说明
LMT87-Q1 器件是一款精密 CMOS 温度传感器,其典型精度为 ±0.4°C(最大值为 ±2.7°C),且线性模拟输出电压与温度成反比关系。 2.7V 工作电源电压、5.4µA 静态电流和 0.7ms 开通时间可实现高效下电上电,从而更大程度降低无人机和传感器节点等电池供电应用的功耗。 LMT87-Q1-Q1 器件符合 AEC-Q100 0 级标准,整个工作温度范围内的精度误差不超过 ±2.7°C,且无需校准;因此, LMT87-Q1-Q1 适合信息娱乐、仪表组和动力总成系统等汽车应用。 LMT87-Q1 在宽工作范围内具有高精度,再加上其他特性,因而成为出色的热敏电阻替代品。
对于具有不同平均传感器增益和类似精度的器件,请参阅 类似替代器件,了解 LMT8x 系列的替代器件。