封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMV324-N-Q1 的特性
- 除非另有说明,否则 V+ = 5V 且 V− = 0V
- LMV321-N、LMV358-N 和 LMV324-N 提供汽车级 AEC-Q100 1 级和 3 级版本
- 2.7V 和 5V 下的性能可靠无虞
- 无交叉失真
- 工业温度范围:-40°C 至 +125°C
- 增益带宽积:1MHz
- 低电源电流
- LMV321-N 130µA
- LMV358-N 210µA
- LMV324-N 410µA
- 10kΩ 时轨到轨输出摆幅:V+− 10mV 且 V−+ 65mV
- VCM 范围:−0.2V 至 V+− 0.8V
LMV324-N-Q1 的说明
LMV358-N 和 LMV324-N 是双通道和四通道商用运算放大器 LM358 和 LM324(5V 至 30V)的低电压(2.7V 至 5.5V)版本。LMV321-N 为单通道版本。LMV321-N、LMV358-N 和 LMV324-N 是颇具成本效益的解决方案,适用于低电压运行、空间效率且低成本至关重要的应用。这些器件提供的规格符合或超过常见的 LM358 和 LM324。LMV321-N、LMV358-N 和 LMV324-N 具有轨至轨输出摆幅功能,且输入共模电压范围包括接地。这些器件均具有出色的速度功率比,能够以较低的电源电流实现 1MHz 的带宽和 1V/µs 的压摆率。
LMV321-N 采用节省空间的 5 引脚 SC70 封装,大小大约是 5 引脚 SOT23 封装的一半。采用小尺寸封装,可以节省 PCB 板空间,便于设计小巧的便携式电子设备。它还允许设计人员将器件放置在更靠近信号源的位置,从而降低噪声拾取,增强信号完整性。
这些芯片采用德州仪器 (TI) 先进的次微米硅栅 BiCMOS 工艺制造。LMV321-N/LMV358-N/LMV324-N 具有双极输入和输出级,可改善抗噪性能和输出电流驱动。