text.skipToContent text.skipToNavigation

LMV762QMM/NOPB 正在供货

具有推挽式输出的低压、精密比较器

库存: 12,028  
 

质量信息

RoHS
REACH
铅涂层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性和封装数据下载

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标记
  • 铅涂层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰
  • MTBF/FIT 率
  • 材料成分
  • 资质摘要
  • 正在进行的可靠性监控
查看或下载

更多 LMV762Q-Q1 相关信息

封装信息

封装 | 引脚 包装数量 | 包装类型 温度
VSSOP (DGK) | 8 1,000 | SMALL T&R
-40 to 125
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
包装数量 | 包装类型 1,000 | SMALL T&R
温度 -40 to 125
查看更多封装信息

的特性

  • VS = 5V,TA = 25°C(典型值,除非另有说明)
  • 输入失调电压为 0.2mV
  • 输入失调电压(额定温度范围内最大值)为 1mV
  • 输入偏置电流为 0.2pA
  • 传播延迟 (OD = 50mV) 为 120ns
  • 低电源电流:300µA
  • CMRR 为 100dB
  • PSRR 为 110dB
  • 扩展温度范围为 −40°C 至 +125°C
  • 推挽式输出
  • 非常适合 2.7V 和 5V 单电源 应用
  • 采用节省空间的封装:
    •  6 引脚SOT-23(具有关断功能的单通道版本)
    •  8 引脚 SOIC(具有关断功能的单通道版本)
    •  8 引脚 SOIC 和VSSOP(不带关断功能的双通道版本)
  • LMV762Q-Q1 符合汽车 应用标准
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级1C
    • 器件 CDM ESD 分类等级 M2

All trademarks are the property of their respective owners.

的说明

LMV76x 器件是面向需要低噪声和低输入失调电压的 应用 的精密比较器。LMV761 单通道版本具有关断引脚,该引脚可用于禁用器件并降低电源电流。LMV761 采用节省空间的6 引脚 SOT-23 或 8 引脚 SOIC 封装。LMV762 双通道版本采用 8 引脚 SOIC 或 VSSOP 封装。LMV762Q-Q1 采用 VSSOP 和 SOIC封装。

这些器件具有 CMOS 输入和推挽式输出级。推挽式输出级消除了对外部上拉电阻器的需求。

LMV76x 旨在满足便携式和电池供电类电子设备在小尺寸、低功耗和高性能方面的需求。

输入失调电压在室温下的典型值为 200µV,在工作温度范围内的极限值为 1mV。

价格


数量 单价 (USD)
1-99 1.931
100-249 1.595
250-999 1.146
1,000+ 0.862

其他可选包装数量|类型

包装数量 | 包装类型 3,500 | LARGE T&R
库存 缺货
数量 | 价格 (USD) 1ku | 0.862 1-99 1.931 100-249 1.595 250-999 1.146 1,000+ 0.862
有可用定制卷带