封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R |
LMV791 的特性
- 5V 的典型电源值(除非另有说明)
- 输入基准电压噪声 5.8nV/√Hz
- 内部偏置电流 100fA
- 单位增益带宽 17MHz
- 每通道电源电流(启用模式下)
- LMV791 1.15mA
- LMV792 1.30mA
- 关断模式下的每通道电源电流为 0.02µA
- 轨至轨输出摆幅
- 在 10kΩ 负载条件下,距离电源轨 25mV
- 在 2kΩ 负载条件下,距离电源轨 45mV
- 2.5V 和 5V 下的性能可靠无虞
- 1kHz、600Ω 时的总谐波失真为 0.01%
- 温度范围 -40°C 至 125°C
LMV791 的说明
LMV791(单通道)和 LMV792(双通道)低噪声 CMOS 输入运算放大器可提供 5.8nV/√Hz 的低输入电压噪声密度,且静态电流仅有 1.15mA (LMV791)。LMV791 和 LMV792 是单位增益型稳定运算放大器,具有 17MHz 的增益带宽。LMV79x 拥有 1.8V 至 5.5V 的电源电压范围,且可在单一电源下运行。LMV79x 均具有轨至轨输出级,能够驱动 600Ω 负载且拉电流高达 60mA。
LMV79x 系列可在低压和低噪声系统中提供出色的性能。CMOS 输入级的典型输入偏置电流仅有数飞安,且输入共模电压范围中包括接地,因此 LMV791 和 LMV792 非常适合低功耗传感器 应用。LMV79x 系列具有内置的使能特性,可用于在低功耗 应用中优化功耗。
LMV791x 使用 TI 先进的 VIP50 工艺制造而成,分别采用了 6 引脚 SOT 和 10 引脚 VSSOP 封装。