LMX8410LEVM 的特性
- 可调镜像抑制调优(增益/相位)
- 升级版 IP2 混频器偏置调优
- 自动输出直流失调电压校正为小于 1mV
- 无缝 ADC 连接的可配置外部 VCM
- 内部或外部 LO 合成器多路复用器
- 内部 LO 合成器相位同步
LMX8410LEVM 的说明
LMX8410LEVM 设计适用于评估 LMX8410L。LMX8410L 是一款具有完全集成 LO 合成器、混频器和 1GHz 差分正交输出放大器的 5-10GHz 降压转换器。此 EVM 展示了 LMX8410L 的功能,包括可调节图像抑制和 IP2 性能调优、自动输出直流偏差校正和可选外部共模电压偏置、可使用内部或外部生成的 LO 以及跨多个器件的内部 LO 相位同步。此 EVM 包含 USB2ANY,可使用 TI 的 TICSPRO 配置 GUI 对内部设置轻松进行编程。