封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
LMZ14202 的特性
- 集成隔离电感
- 简单的印刷电路板 (PCB) 布局
- 使用外部软启动和精密使能实现灵活启动排序
- 针对浪涌电流以及输入欠压锁定 (UVLO) 和输出短路等故障提供保护
- 结温范围:–40°C 至 125°C
- 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
- 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
- 低输出电压纹波
- 引脚到引脚兼容的系列器件:
- LMZ14203/2/1(最大值 42V;3A、2A 和 1A)
- LMZ12003/2/1(最大值 20V;3A、2A 和 1A)
- 针对 WEBENCH 电源设计工具完全启用
- 电气规范
- 总输出功率最高可达 12W
- 输出电流高达 2A
- 输入电压范围:6V 至 42V
- 输出电压范围:0.8V 至 6V
- 效率高达 90%
- 性能优势
- 在较高环境温度下运行不会降低耐热额定值
- 高效率有效减少了系统产生的热量
- 通过低辐射 (EMI) 测试标准 EN55022 B 类
- 外部组件数较少
应用
- 12V 和 24V 输入电源轨的负载点转换
- 时间要求严格的项目
- 空间受限类和高散热应用的易用型 7 引脚封装
PFM 7 引脚封装 - 负输出电压应用
(请见 AN-2027SNVA425)
All trademarks are the property of their respective owners.
LMZ14202 的说明
LMZ14202 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易用型降压 DC-DC 解决方案,能够驱动高达 2A 的负载并且拥有出色的电源转换效率、线路和负载调节性能以及输出精度。 LMZ14202 采用创新型封装,可提高散热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ14202 的输入电压轨范围为 6V 和 42V,提供的高精度可调节输出电压低至 0.8V。LMZ14202 仅需三个外部电阻和四个外部电容即可完善电源解决方案。 LMZ14202 的设计可靠而稳健,并且具有以下保护特性:热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流以及预偏置输出的启动功能。 单个电阻最高可将开关频率调节至 1MHz。