封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIL) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMZ21701 的特性
- 集成电感
- 微型 3.5mm × 3.5mm × 1.75mm 封装
- 35-mm² 解决方案尺寸(单侧)
- 结温范围为 -40°C 至 125°C
- 可调输出电压
- 集成补偿
- 可调软启动功能
- 启动至预偏置负载
- 电源正常状态和使能引脚
- 节能模式无缝转换
- 高达 1000mA 的输出电流
- 输入电压范围为 3V 至 17V
- 输出电压范围为 0.9V 到 6V
- 效率高达 95 %
- 1.5µA 关断电流
- 17µA 静态电流
- 使用 LMZ21701 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LMZ21701 的说明
LMZ21701 微型模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,可在空间受限的应用中驱动高达 1000mA 的 负载。仅需一个输入电容器、一个输出电容器、一个软启动电容器和两个电阻器即可完成基本操作。