封装信息
封装 | 引脚 B4QFN (RLG) | 72 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMZ31530 的特性
- 完全集成的电源解决方案;
尺寸小于离散设计 - 15mm × 16mm × 5.8mm 封装尺寸
- 与 LMZ31520 引脚兼容 - 超快速负载阶跃响应
- 效率高达 96%
- 宽输出电压调节
0.6V 至 3.6V,基准精度为 1% - 可选分离电源轨可实现
低至 3V 的输入电压 - 可调开关频率;
(300kHz 至 850kHz) - 可选缓启动
- 可调过流限制
- 电源正常输出
- 输出电压排序
- 过热保护
- 预偏置输出启动
- 运行温度范围:-40°C 至 85°C
- 增强的散热性能:8.6°C/W
- 符合 EN55022 A 类辐射标准
- 集成屏蔽电感器 - 使用 LMZ31530 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ31530 的说明
LMZ31530 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 30A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
该器件采用 15 × 16 × 5.8mm QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的负载点设计。可实现 95% 以上的效率,具有超快速负载阶跃响应,以及热阻抗为 8.6°C/W 的出色功率耗散能力。LMZ31530 提供离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。