封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIL) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LMZM23601 的特性
- 4V 至 36V 宽工作输入电压范围
- 1.2V 至 15V 可调输出电压和 3.3V 或 5V 固定输出电压选项
- 1A 输出电流
- 5V 和 3.3V 输出设计仅需要输入和输出电容器
- 27mm 2 解决方案尺寸,使用单面布局
- 28µA 无负载电源电流
- 2µA 关断电流
- 电源正常状态标志
- 外部频率同步
- 模式选择引脚
- 强制 PWM 模式可实现恒定频率操作
- 在轻负载条件下可实现高效率的自动 PFM 模式
- 内置控制环路补偿、软启动、电流限制和 UVLO
- 微型 3.8mm × 3mm × 1.6mm 封装
- 使用 LMZM23601 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMZM23601 的说明
LMZM23601 集成电感器电源模块专为空间受限型工业应用而设计。该器件提供 5V 和 3.3V 两种固定输出电压以及支持 1.2V 至 15V 范围的可调 (ADJ) 输出电压选项。 LMZM23601 具有 4V 至 36V 的输入电压范围,可提供高达 1000mA 的输出电流。该电源模块使用起来极其简单,只需 2 个外部组件即可实现 5V 或 3.3V 输出设计。 LMZM23601 的所有方面均针对空间受限的性能驱动型、低 EMI 工业应用进行了优化。漏极开路电源正常输出提供了系统状态的真实指示,无需使用附加监控组件,从而节省了成本和布板空间。PWM 和 PFM 模式之间的无缝转换以及仅 28µA 的无负载电源电流可确保实现整个负载电流范围的高效率和出色的瞬态响应。为了方便进行输出电流调节, LMZM23601 与 支持 500mA 输出电流的 LMZM23600 之间实现了引脚对引脚兼容。