5-pin (DBV) package image

LP2981-30DBVT 正在供货

具有使能功能的 100mA、16V、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP2981-30DBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LP2981 的特性

  • 输入电压 (VIN) 范围:
    • 旧芯片:2.2V 至 16V
    • 新芯片:2.5V 至 16V
  • 输出电压 (VOUT) 范围:1.2V 至 5.0V
  • 输出电压 (VOUT) 精度:
    • A 级旧芯片为 ±0.75%
    • 标准级旧芯片为 ±1.25%
    • 新芯片 ±0.5%(A 级和标准级)
  • 负载和温度范围内的输出电压 (VOUT) 精度: ±1%(新芯片)
  • 输出电流:高达 100mA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69µA
  • 低 IQ(新芯片):ILOAD = 100mA 时为 620µA
  • 关断电流与温度间的关系:
    • < 1µA(旧芯片)
    • ≤ 1.75µA(新芯片)
  • 输出电流限制和热保护
  • 使用 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作(新芯片)
  • 高 PSRR(新芯片):
    • 1kHz 频率下为 75dB,1MHz 频率下为 45dB
  • 工作结温:–40°C 至 125°C
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)

LP2981 的说明

LP2981 是一款固定输出、低压降 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(仅限新芯片)和高达 100mA 的负载电流。LP2981 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(新芯片)。

此外,LP2981(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

在该新芯片中,高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能地减少后置稳压器滤波。

内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而尽可能降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP2981-30DBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带