封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP2981A 的特性
- 输入电压 (VIN) 范围:
- 旧芯片:2.2V 至 16V
- 新芯片:2.5V 至 16V
- 输出电压 (VOUT) 范围:1.2V 至 5.0V
- 输出电压 (VOUT) 精度:
- A 级旧芯片为 ±0.75%
- 标准级旧芯片为 ±1.25%
- 新芯片 ±0.5%(A 级和标准级)
- 负载和温度范围内的输出电压 (VOUT) 精度: ±1%(新芯片)
- 输出电流:高达 100mA
- 低 IQ(新芯片):ILOAD = 0mA 时为 69µA
- 低 IQ(新芯片):ILOAD = 100mA 时为 620µA
- 关断电流与温度间的关系:
- < 1µA(旧芯片)
- ≤ 1.75µA(新芯片)
- 输出电流限制和热保护
- 使用 2.2µF 陶瓷电容器实现稳定工作(新芯片)
- 高 PSRR(新芯片):
- 1kHz 频率下为 75dB,1MHz 频率下为 45dB
- 工作结温:–40°C 至 125°C
- 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)
LP2981A 的说明
LP2981 是一款固定输出、低压降 (LDO) 稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压范围(仅限新芯片)和高达 100mA 的负载电流。LP2981 支持 1.2V 至 5.0V 的输出范围(新芯片)。
此外,LP2981(新芯片)在整个负载和温度范围内具有 1% 的输出精度,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。
在该新芯片中,高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时为 75dB,在 1MHz 时为 45dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并尽可能地减少后置稳压器滤波。
内部软启动时间和电流限制保护可减小启动期间的浪涌电流,从而尽可能降低输入电容。还包括标准保护特性,例如过流和过热保护。