5-pin (DBV) package image

LP3470A275DBVR 正在供货

具有可编程延迟和 1% 复位阈值的超低功耗低电平有效复位 IC
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
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP3470A 的特性

  • 与 LP3470 引脚对引脚兼容
  • 5 引脚 SOT-23 封装
  • 漏极开路复位输出
  • 使用外部电容器的可编程复位超时周期
  • 不受 VCC 短时瞬变干扰
  • ±1% 复位阈值精度(典型值)
  • 超低静态电流(0.3µA 典型值)
  • 复位有效低至 VCC = 0.95V

LP3470A 的说明

微功耗电压监控电路 LP3470A 器件设计用于在 1% 的过热复位阈值内监测电压,与 TI 现有的 LP3470 器件引脚对引脚兼容。LP3470A 器件提供精确的毫微功耗电压监控,具有可编程延迟功能。

当 VCC 电源电压低于复位阈值时,LP3470A 将发出复位信号。使用外部电容器可调节复位超时周期。VCC 升至阈值电压以上且加一定迟滞后,在某一间隔(可通过外部电容器编程)复位保持有效。

有关可用复位阈值电压选项的信息,请参阅机械、封装和可订购信息