5-pin (NDC) package image

LP38693MPX-3.3/NOPB 正在供货

具有使能功能的 500mA、10V、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP38693MP-3.3/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
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
封装 | 引脚 SOT-223 (NDC) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

LP38693 的特性

  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 所有超薄小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项作为 AEC-Q100 1 级可用
  • 2.0% 输出精度 (25°C)
  • 低压降:500mA(5V 输出典型值)时为 250mV
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • TO-252、SOT-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38693)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电设备
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.

LP38693 的说明

LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。

此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。

PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100µA 以下。

压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)

接地引脚电流:满负载时为 55µA(典型值)

精密输出电压:精度为 2% (25°C)

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP38693MP-3.3/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R